- 限られた種類の部品数でアプリケーションに適した柔軟な計画が可能
- 4つのプロファイルクロスセクションだけで非常に堅固な機械フレームを作成可能
- 内部ケーブルガイドのある独特のプロファイルジョイント
- 適応するアクセサリもあり
- レックスロスプロファイルモジュラーシステムとの互換性により以下のような多様な応用可能性が広がります:
- 機械およびシステム構造
- 自動ステーションの機械フレームの構造およびエンクロージャ
- ESD環境の応用例
完全な内蔵ケーブルガイドにより、安全でスペースを節約するケーブルレイアウトができます。
レックスロスの新しい機能統合プロファイル(FIP)により広い利用可能な内部ができるため、設計アイデアがさらに広がります。完全内蔵のケーブルガイドにより、安全でスペース節約のケーブル、データライン、ホースのレイアウトができ、新しいプロファイルジャンクションにより、最初からプロファイルコネクタを通して配置することもできます。これにより設計プロセスだけでなく、組み立てや設置も簡単になります。
限られた部品数で、高い可変性
豊富なアイデアの余地
非常に柔軟で魅力的なデザイン
簡単に設計して設置
主要技術データ
| グリッド寸法 (mm) |
40 |
| プロファイルスロット (mm) | 10 |
| プロファイルクロスセクション (mm x mm) | 40 x 120 x 120、120 x 120、60 x 120、120 x 120 6N |
| 使用可能な内部スペース | 600 mm² ~ 4,000 mm² |
| 互換性 | レックスロスアルミニウムプロファイルモジュラーシステムに互換 |
| VDE | 認定 |
| ESD | EPAに適合 |